矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 032 5407
型号: 09 20 032 5407
Han A 32A Protection Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 32 A
双锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 032 5407
Han A 32A Protection Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han A
®
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于表面安装底座
版本
尺寸
32 A
锁定类型
双锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
30.7 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140191792
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®