配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
11
Érintkező vezetők
22
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
Han A HOOD SIDE ENTRY LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 32 A
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
11
Érintkező vezetők
22
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Típus Low construction
Verzió
  • Méret 32 A
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Alkalmazási terület Standard Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 40 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140124950
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较