配套产品
配套产品
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Rahmen
4
Gehäuse
2
型号: 19 40 134 9952
Han 34 HPR EasyCon cover
Han 34 HPR EasyCon cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
5x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 134 9952
Han 34 HPR EasyCon cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Rahmen
4
Gehäuse
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Gehäuseart Montagedeckel
  • Gehäusebeschreibung
    für Sockelgehäuse
    für Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 34 HPR
  • Anzahl Kabeleingänge 5
  • Kabeleingang 5x M32
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌6 Nm Montagedeckel
    ‌6 Nm Abstandsbolzen
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 513 g
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140319318
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466