6
Frames
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 134 0624
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
中间壳
弯式
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
2x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): EPDM
注释
比较
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR EasyCon
Type kap/behuizing
Dragerkap
Beschrijving van kap/behuizing
Haaks
Versie
Grootte
34 HPR
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x M50
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
6 Nm Beschermingskap
1,5 Nm binnenwerken
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
4 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
EPDM
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.150 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140175433
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found