配套产品
配套产品
Accessories
6
Spare Part
1
Frames
4
Mounting Cover
3
型号: 09 40 134 0951
Han 34HPR EasyCon-HSM
Han 34HPR EasyCon-HSM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 134 0951
Han 34HPR EasyCon-HSM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Spare Part
1
Frames
4
Mounting Cover
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR EasyCon
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
Version
  • Storlek 34 HPR
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
  • Detaljer Användning av monteringskåpa är obligatorisk! Beställ separat.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌15 Nm PE螺钉
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 粉末涂层
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005(乌黑)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) 不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.316 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140175464
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466