登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Capas de proteção
09 40 034 5405
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于上壳, 压入式连接
尺寸: 34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR EasyCon
Tipo de acessório
Tampa de proteção contra poeira
Descrição do acessório
para carcaças
Travas de encaixe
Versão
Tamanho
34 HPR
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP54
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Policarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação)
NBR
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
126 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140192379
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found