矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 003 5428
型号: 09 20 003 5428
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5428
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han A
®
附件种类
保护盖
附件介绍
用于线对线连接底座
带固定绳
版本
尺寸
3 A
锁定类型
单锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
22.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038967
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found