登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Protection covers
09 20 003 5455
型号: 09 20 003 5455
Han 3A CP, black, cord/loop
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5455
Han 3A CP, black, cord/loop
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for cable to cable housing
With fixing cord
Версия
Размер
3 A
Тип блокировки
Single locking lever
Подробные данные
for mounted male insert
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polycarbonate (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
6.71 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140191785
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®