Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
80
Cikkszám: 09 20 003 0627
Han 3A-GW-PG11 fekete KU
Han 3A-GW-PG11 fekete KU

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Fekete
Méret: 3 A
Egykengyeles
Oldalsó bevezetés
1x Pg 11
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Polikarbonát (PC)
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 20 003 0627
Han 3A-GW-PG11 fekete KU
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
80
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Black
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 11
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Csomag tartalma Please order seal screw separately.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 13.52 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140038639
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás