Árnyékolás
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
Érintkezők száma
12
Adatátviteli érintkezők
8
Energiátviteli érintkezők száma
4
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1,5 mm² Power
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 12 Power
Névleges áramerősség
1,76 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
16 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
48 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött cink
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig