登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
26
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Hibrid fali átvezetők
Data and power/signal
09 45 225 1761
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
RJ45
Azonosítás
Hybrid
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Panel feed through
Specifikáció
Straight
Verzió
Méret
3 A
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
4
Energiátviteli érintkezők száma
4
Csomag tartalma
Please order HIFF insert separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 mm² Power
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 12 Power
Névleges áramerősség
1.76 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
16 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
48 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Thermoplastic
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
15 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224124
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found