配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
50
型号: 09 20 003 0801
Han 3 A AGW+BUE
Han 3 A AGW+BUE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0801
Han 3 A AGW+BUE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
50
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 アングル型
バージョン
  • サイズ 3 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M3 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) スチール
  • 表面 (ロック) 亜鉛メッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 57 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140038677
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较