登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
78
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
19 20 003 1422
型号: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
78
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han A
®
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
Velikost
3 A
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x Integrováno
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení
Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Průměr kabelu
11 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
77,55 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140124554
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found