Contact inserts
3
Hoods/Housings
13
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Connectoren en kabelmodules voor specifieke toepassingen
...
Connectoren voor hoge stroom
Han® HPR met enkele pool
09 11 000 9932
型号: 09 11 000 9932
Han 3HC-frame enlarged 250-female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9932
Han 3HC-frame enlarged 250-female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR enlarged
Type accessoire
Frame
Beschrijving van het accessoire
voor vrouwelijke insteekstukken
3x Han
®
HC Modular 250
Versie
Grootte
24 HPR enlarged
Pakketinhoud
4x cilindervormige kopschroef M6 x 20
4x cilindervormige kopschroef M6 x 30
4x sluitring SK S6
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
10 Nm Bevestigingsschroeven M6
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Roestvrij staal
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
146,16 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140015685
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular