매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 40 003 5412
Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome
Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
보호 커버
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 표면 실장 하우징 지원, 고정용 코드 적용
규격: 3 A
나사 잠금
스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 아연 다이캐스트
블랙 크롬 도금
RAL 9005 (제트 블랙)
보호 등급: IP65, IP68, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
Notes
비교하다
품번들: 09 40 003 5412
Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
    표면 실장 하우징 지원
    고정용 코드 적용
버전
  • 규격 3 A
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 2 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 블랙 크롬 도금
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수하지 않음
  • ELV 상태 준수하지 않음
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 50.3 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140057166
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다