Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Részletek
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Csomag tartalma
With seal screw
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.5 Nm M3 insert fixing screw
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
IP68
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Black chrome coating
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
RoHS
not compliant
ELV státusz
not compliant
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)