登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
16
Spare Part
2
Inserts
76
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til barske miljøforhold
19 40 003 0410
型号: 19 40 003 0410
Han 3 HPR TOP ENTRY, M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 003 0410
Han 3 HPR TOP ENTRY, M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
16
Spare Part
2
Inserts
76
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
上売/底座
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR
Type af kappe/hus
上壳
Version
Størrelse
3 A
Version
顶出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
螺钉锁扣
Anvendelsesområde
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Detaljer
在使用 Han
®
Q 和 Han A
®
系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
Pakkens indhold
带密封螺栓
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0.5 Nm M3 插芯固定螺栓
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
2 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸锌
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
黑色镀铬
Farve (kappe/hus)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (låsning)
不锈钢
RoHS
不符合
ELV-status
不符合
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
80 g
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140129290
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread