配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
2
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
アクセサリ
2
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 식별 混合
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 요소 面板安装
  • 사양 直式
  • 특징 모든 PoE 버전에 적합
버전
  • 규격 3 A
  • 차폐형 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 컨택트핀 개수 12
  • 데이터 접점 8
  • 전원 접점 개수 4
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm² Power
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 12 Power
  • 정격 전류 1.76 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 전류 (전력) 16 A
  • 정격 전압 (전력) ‌ 48 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸锌
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 78 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140059740
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较