Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
Objednací číslo: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
Han 40A crimp module, female pack 100pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® 40 A
Jednoduchý modul
Krimpování
Zásuvka (female)
Kontakty: 2
Průřez vodiče: 1.5 ... 10 mm²
Jmenovitý proud: ‌40 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
Detaily produktu
标识
  • 类别 Moduly
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Modul Han® 40 A
  • 模块尺寸 Jednoduchý modul
版本
  • 接线方式 Krimpování
  • 公母类型 Zásuvka (female)
  • 针数 2
  • 详细资料 Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • 线芯外径 ≤10,5 mm
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 1.000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10.000
  • 关于插拔次数的说明 Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
材料特性
  • 材料(插芯) Polykarbonát (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • 加州 65 号提案物质 Neobsahuje
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 11 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184602
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte