上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
Han-Modular® det modulära kontaktdonet
...
Modulinsatser
Kraft 16 A ... 400 A
09 14 002 3003
型号: 09 14 002 3003
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
40 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 31 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3003
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Modulinsatser
Serie
Han-Modular®
Modulinsatstyp
Han
®
40 A modulinsats
Modulinsatsens mått
Individuell modulinsats
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Antal kontakter
2
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
1.5 ... 10 mm²
Ledare ytterdiameter
≤10,5 mm
Märkström
31 A
Märkspänning
1.000 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
3
Märkström enl. UL
31 A
Märkspänning enl. UL
1.000 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 1 klass B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Nettovikt
12,62 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140019836
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found