配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
25
型号: 09 14 002 3002 XL
Han 40A crimp module, male pack 100pcs
Han 40A crimp module, male pack 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 40 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3002 XL
Han 40A crimp module, male pack 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® 40 A
  • Taille du module Module individuel
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 2
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diamètre extérieur ≤10,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 1.000 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140184596
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552