Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插芯
09 21 240 3001
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han D
®
HMC
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
16 B
针数
40
接地针
是
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
额定电压符合CSA
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
56 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140040892
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC