配套產品
配套產品
Combinables
1
饰品
4
插芯
34
Frames
2
零件號: 09 62 040 0440
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 21
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 21

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
尺寸: 16 B
螺釘鎖扣
頂出線
1x Pg 21
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
未塗裝
未上漆
注解
比較
零件號: 09 62 040 0440
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 21
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
1
饰品
4
插芯
34
Rahmen
2
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 上壳
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió 顶出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 21
  • Rögzítés típusa 螺钉锁扣
  • Alkalmazási terület 用于更高EMC要求的上壳/底座
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸铝
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 未涂装
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 285 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140073517
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較