登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Érintkező vezetők
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Ipari alkalmazásokhoz
09 62 040 0540
型号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 HOOD SIDE ENTRY PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Inserti
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
EMC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Lengő csatlakozóház
Verzió
Méret
16 B
Verzió
Oldalsó bevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x Pg 21
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Alkalmazási terület
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Bevonat nélküli
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Nem festett
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
289,4 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140073548
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found