登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han
®
HPR PYD
10 40 048 2001
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
母头
铜合金
镀银
表面安装底座
尺寸: 48 B
顶出线
3x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectorsets
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR PYD
Element
Complete set
Type contact
Krimpcontact
Beschrijving van het contact
TC 650
Type kap/behuizing
Opbouwbehuizing
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
48 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
3
Kabelingang
3x M32
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Pakketinhoud
Kappen / behuizingen
Contacten
Frame
Montageafdekking
Kabelwartel
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
150 mm²
Ingangsstroom
380 A
Uitgangsstroom
380 A
Nominale spanning
2.000 V
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镀银
Materiaal (kap/behuizing)
压铸铝
防腐蚀
Oppervlak (kap/behuizing)
粉末涂层
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005(乌黑)
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
4.030 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140190092
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found