配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
备件
1
插芯
31
型号: 19 37 048 0548
Han M HOOD SIDE ENTRY HC M40
Han M HOOD SIDE ENTRY HC M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 37 048 0548
Han M HOOD SIDE ENTRY HC M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
备件
1
插芯
31
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 Hood
  • High construction
版本
  • 尺寸 48 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for rough environments
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 710 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140129078
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466