登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contact inserts
3
Hoods/Housings
6
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
...
Conectores de alta corrente
Han® HPR Single Pole
09 11 000 9927
型号: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakteinsätze
3
Gehäuse
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR enlarged
Tipo de acessório
Quadro
Descrição do acessório
para insertos macho
4x Han
®
HC Modular 250
Versão
Tamanho
24 HPR enlarged
Conteúdo da embalagem
4x parafuso cilíndrico M6 x 20
4x parafuso cilíndrico M6 x 25
4x arruela SK S6
Características técnicas
Torque de aperto
10 Nm Parafusos de fixação M6
Propriedades do material
Material (acessórios)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140015654
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found