登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
Han
®
系统电缆
6 B
20 87 146 3001 200
型号: 20 87 146 3001 200
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 146 3001 200
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
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
케이블 유형
Cable,7cx16AWG,tray,TC-ER,SAB 9333160
커넥터 1
Han 6 E-F-C
han 6 E-M-C
Cable clamp M25, 9-16mm
连接器2
Han 6E insert male crimp
Han 6E Insert Female Crimp
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
식별
카테고리
系统布线
제품 시리즈
Han E
®
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
Han E
®
公头
上壳
커넥터 2
Han E
®
母头
上壳
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
버전
케이블 길이
2 m
코어 개수
6
코어 구조
6x AWG 16
자재 특성
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
888 g
원산지
美国
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140261921
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found