備件
1
上殼/底座
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 34 006 2701
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 8
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han Hv E
®
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
尺寸
16 B
带电线保护
是
针数
8
电源针数
6
特殊插针数
2x 继电器针
特殊插针规格
继电器针
接地针
是
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
830 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
额定电压符合CSA
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
拧紧力矩
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
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
Packaging size
1
净重
73.04 g
原产国
罗马尼亚
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140571723
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES