登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
16 A'ya kadar akımlar
09 34 006 2601
型号: 09 34 006 2601
Han 6 HVE-STI-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 8
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 006 2601
Han 6 HVE-STI-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han Hv E
®
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
16 B
Tel korumalı
Evet
Kontak sayısı
8
Güç kontaklarının sayısı
6
Özel kontakların sayısı
2x Röle kontağı
Özel kontakların özellikleri
Röle kontağı
PE kontağı
Evet
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
830 V
Nominal darbe gerilimi
8 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
600 V
CSA uyarınca nominal gerilim
600 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 1 mΩ
Sıyırma uzunluğu
7,5 mm
Sıkma torku
0,5 Nm Kontak vidası M3
0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
1,2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
67,2 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140571761
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES