配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Ricambio
2
Modules
52
Hoods/Housings
33
型号: 09 14 206 0313
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 09 14 206 0313
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Ricambio
2
Modules
52
Hoods/Housings
33
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di accessorio Telai incernierati
  • Descrizione degli accessori
    Versione HMC
    Per 2 moduli
    a ... b
  • Caratteristiche
    Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm²
    Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm²
Versione
  • Taglia 6 B
Dettagli tecnici
  • Lunghezza di spellatura 8 ... 10 mm
  • Coppia di serraggio
    ‌0,8 Nm Vite PE M3
    ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 5,393 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140021501
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较