登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
特殊应用
端子连接器
09 21 064 4702
型号: 09 21 064 4702
Han D 64 POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 064 4702
Han D 64 POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han D
®
AV
Eleman
Terminal bloğu konnektörü
Teknik özellikler
Sol el versiyonu
Tekli kontur (SK)
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Boyut
24 B
Kontak sayısı
64
PE kontağı
Evet
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,2 ... 2,5 mm²
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
600 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 4 mΩ
Sıkma torku
0,5 Nm Kontak vidası M3
0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
592,92 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140040861
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV