登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
4
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® Ex
09 36 006 1301
型号: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® Ex
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Версия
Размер
6 B
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Connectors for explosion hazardous environments
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex inserts!
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M4
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 With cable gland
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Stainless steel
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
200.6 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140054776
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found