登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
42
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Besondere Anwendungsfälle
Anschlussverteiler
09 33 006 4726
型号: 09 33 006 4726
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 006 4726
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
42
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han E
®
AV
Komponente
Anschlussverteiler
Beschreibung
Ausführung links
Single-Kontur (SK)
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
6 B
Kontaktanzahl
6
PE-Kontakt
ja
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,2 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 4 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm Kontaktschraube M3
0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Empfohlener Schraubendreher
Schlitz 0,5 x 3
Schlitz 0,6 x 3,5
PH2
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
104 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140050945
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV