Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
饰品
6
插芯
34
Frames
2
部品番号: 09 62 806 0301 SSL
Han 6EMC/B-HBM-DL-SSL
Han 6EMC/B-HBM-DL-SSL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネル取付けハウジング
内部シール
サイズ: 6 B
低背タイプ
シングルロックレバー
ステンレススチール
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
コーティングなし
無塗装
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 09 62 806 0301 SSL
Han 6EMC/B-HBM-DL-SSL
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
15
饰品
6
插芯
34
Frames
2
製品詳細
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 内部密封
  • 低结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 109.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171619
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?