饰品
11
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro velmi náročná prostředí
19 39 706 0447
型号: 19 39 706 0447
Han 6HP Direct/M-HTE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 706 0447
Han 6HP Direct/M-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
11
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
HP Direct M
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
6 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M32
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)
4 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Aluminium-Druckguss
Povrch (kryt)
pulverbeschichtet
Barva (kryt)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materiál (těsnění)
FPM
Materiál (zajišťovací prvek)
Edelstahl
RoHS
konform
ELV status
konform
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
nicht enthalten
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
nicht enthalten
Látky SVHC podle nařízení REACH
nicht enthalten
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
ja
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nickel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
258,33 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140182615
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found