Matching Products
Matching Products NOVO
饰品
4
插芯
20
Frames
2
Part Number: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Han 6HPR-HTE-CL-M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 6 B
Alavanca de trava central (na carcaça)
Aço inox
Entrada superior
1x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Part Number: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
饰品
4
插芯
20
Frames
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 顶出线
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 中间单锁扣(上壳)
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 566.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140418905
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare