配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
7
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
34
Frames
2
型号: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
Han 6M HBM Rear-Fit SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
7
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
34
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 后面板安装
  • 低结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
  • 包装内容 货物交付中包括安装框架
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 138.333 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171022
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较