Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Potencia 16 A ... 400 A
09 14 005 2646
型号: 09 14 005 2646
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 混合模块
单模块
轴向螺栓端子/压接针
公头
插针: 5
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2646
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
70 A híbrido
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
Tipo
公头
Número de contactos
5
Numero de contactos de señal
4
Numero de contactos de potencia
1
Detalles
请单独订购信号插针
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
6 ... 16 mm²
Diámetro exterior de cable
≤10 mm Power
≤4.8 mm 信号
Corriente nominal
70 A
Voltaje nominal
1,000 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal (señal)
16 A
Voltaje nominal (señal)
400 V
Voltaje de choque nominal (señal)
6 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0.5 mΩ
Longitud de pelado
11 ... 12 mm
Par de apriete
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
22 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140020269
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®