Contacts
4
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 002 3146
型号: 09 14 002 3146
Han 70A bridged crimp module, F PA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
2 个已桥接端子
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3146
Han 70A bridged crimp module, F PA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
70 A 模块
模块尺寸
单模块
模块介绍
2 个已桥接端子
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
2
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
6 ... 25 mm²
线芯外径
≤11.5 mm
额定电流
70 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
2
净重
10.6 g
原产国
美国
GTIN
5713140572898
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found