登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
6
Tools
1
후드/하우징
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han-Modular®, 모듈식 커넥터
...
모듈
전원 16 A ~ 400 A
09 14 002 3141
型号: 09 14 002 3141
Han 70A crimp module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Modul Han
®
70 A
Modul individual
Terminaţie crimpată
Mamă
Contacte: 2
Secţiunea transversală a conductorului: 6 ... 25 mm²
Curent nominal: 70 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3141
Han 70A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
6
Tools
1
후드/하우징
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
70 A 模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
2
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
6 ... 25 mm²
线芯外径
≤11.5 mm
额定电流
70 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
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
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019959
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cehă)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Franceză)
PDF (Japoneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found