配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
备件
3
上売/底座
148
型号: 09 36 008 2632
Han 8D-M Quick Lock 22 - 16 AWG
Han 8D-M Quick Lock 22 - 16 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 008 2632
Han 8D-M Quick Lock 22 - 16 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
备件
3
上売/底座
148
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han D®
バージョン
  • 結線方式 Han-Quick Lock®接続
  • ジェンダー オス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 8
  • 詳細 サーモプラスチックおよびメタルフード/ハウジング用
  • 詳細 IEC 60228 Class 5 に準拠のより線
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • Recommended screw driver PH1
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 10 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054820
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han D® / DD®
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较