矩形连接器
...
附件
适配器
09 20 000 9932
型号: 09 20 000 9932
Han A-D Sub 09 adapterlemez
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装板
用于1个D-Sub
热塑性塑料
尺寸: 10 A
适配器: D-Sub 1
注释
比较
型号: 09 20 000 9932
Han A-D Sub 09 adapterlemez
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Tartozék típusa
Adapter plate
A tartozék leírása
for 1 x D-Sub
Illesztő
D-Sub 1
Verzió
Méret
10 A
Csomag tartalma
1 adapter
4 fixing screws for adapter
2 fixing screws for D-Sub connector
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Thermoplastic
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
9 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140038233
eCl@ss
27440201 Adapter plate industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found