配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9931
ADAPTER Han 16 A - D-SUB 50
ADAPTER Han 16 A - D-SUB 50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装板
用于1个D-Sub
热塑性塑料
尺寸: 16 A
适配器: D-Sub 5
注释
比较
型号: 09 20 000 9931
ADAPTER Han 16 A - D-SUB 50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 安装板
  • 附件介绍 用于1个D-Sub
  • 适配器 D-Sub 5
版本
  • 尺寸 16 A
  • 包装内容
    1个适配器
    用于适配器的 4 个固定螺钉
    用于 D-Sub 连接器的 2 个固定螺钉
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 10.44 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038226
  • eCl@ss 27440201 工业插头连接器接头板
  • UNSPSC 24.0 39121469