登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
1
スペア部品
1
インサート
6
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
Han® Ex
19 36 048 0547
型号: 19 36 048 0547
Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 048 0547
Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
1
スペア部品
1
インサート
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han® Ex
フード/ハウジングのタイプ
フード
タイプ
高背タイプ
バージョン
サイズ
48 B
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M32
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
爆発の危険のある環境用コネクタ
詳細
本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
詳細
注)Han® Ex インサートとのみ使用可能
技術的特性
使用温度範囲
-20 ... +85 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
周囲温度
-20 ... +40 °C T4で+70 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 ケーブルグランド付き
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 5015 (スカイブルー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,822.5 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140181922
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found