Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
1
スペア部品
1
インサート
6
部品番号: 19 36 048 0548
Han B Hood Side Entry HC M40 Exi for SL
Han B Hood Side Entry HC M40 Exi for SL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 48 B
高背タイプ
シングルロックレバー
サイドエントリー
1x M40
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
粉体塗装
RAL 5015 (スカイブルー)
ノート
Compare
部品番号: 19 36 048 0548
Han B Hood Side Entry HC M40 Exi for SL
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
1
スペア部品
1
インサート
6
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 48 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • 詳細 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
  • 詳細 注)Han® Ex インサートとのみ使用可能
技術的特性
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C T4で+70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 ケーブルグランド付き
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (スカイブルー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,702 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140181939
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare