登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Scule
Soluţii personalizate
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
2
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han® Ex
19 36 010 1520
型号: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
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
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han® Ex
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar
Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Ayrıntılar
DİKKAT! Yalnızca Han
®
Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +85 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Ortam sıcaklığı
-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 Kablo rakorlu
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
385 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140181588
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found