登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 016 1522
型号: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
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
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® Ex
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
16 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Applikationsområde
Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex insatser!
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +85 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Omgivningstemperatur
-20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015 (himmelsblå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
470 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140181717
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found