配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Board
  • Element Kontaktinsatser
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp Snäpplåsning
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Beställ kodningsstift separat.
  • Detaljer
    Den här kontaktinsatsen är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elstöt tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
    Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last.
    Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Märkström ‌ 32 A
  • Märkström Den strömbärande kapaciteten beror i huvudsak på vilket kretskort som används, ledararean som används och den specifika installationssituationen.
  • Märkspänning ledare-jord 480 V
  • Märkspänning ledare-ledare 830 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C Vid hopkoppling eller isärkoppling
  • Matningscykler ≥ 75
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kretskortstjocklek ‌2,2 mm ±10 %
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 28
  • Nettovikt 5,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较