登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
Hybrid
09 12 003 3011
型号: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + RJ45
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 绞线 0.26 ... 0.32 mm² 实心
注释
比较
型号: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
插芯
Seri
Han-Brid
®
Tanımlama
Han-Brid
®
RJ45 C
Teknik özellikler
混合网络连接器
Sürüm
Soket tipi
公头
Boyut
3 A
Kontak sayısı
2
diğer kontaklar
+ RJ45
Ayrıntılar
配工业RJ
Teknik özellikler
İletken kesiti
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
İletken kesiti [AWG]
AWG 24 ... AWG 22 绞线
AWG 23 ... AWG 22 实心
Kablo dış çapı
≤ 1.6 mm
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
24 V
Nominal darbe gerilimi
0.8 kV
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
35 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140016880
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found